Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – se spirálou

Skladem

Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
28,8233 Kč - 28,8233 Kč 18 Skladem
PG9
8.0 mm
81,4779 Kč - 81,4779 Kč 4 Skladem
PG21
18.0 mm
  • z/ze 2
Vývodky kabelové - se spirálou PG9 4.0 mm 8.0 mm polyamid černá

10264775

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 28,8233 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Vývodky kabelové - se spirálou PG21 13.0 mm 18.0 mm polyamid černá

10264812

Cenové rozmezí
81,4779 Kč - 81,4779 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ vývodky
    spirálová
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6