Menu Vyhledávání

polyamid Zámky s rukojetí 18.0 mm Bez klíče

Tyto černé kompresní zámky s nastavitelným rozpětím zachycení mají rukojeť ve tvaru „L“. Přítlak pro lepší utěsnění a pro zajištění shody s normami IP/NEMA. Lepší tlumení hluku a vibrací. Jsou ideální pro skříně a nábytek. Klíče nejsou součástí dodávky.
Nové objednací číslo:

20048075

Staré objednací číslo:

01220001E

24 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 231,9969 Kč
10 + 165,7121 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

232,00 Kč

1 x 231,9969 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 65.0 mm
Celková šířka 55.0 mm
Celková délka 225.0 mm
Délka montážního otvoru 46.0 mm
Šířka montážního otvoru 75.0 mm
Rozpětí zachycení 18.0 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Typ rukojeti Rukojeti zajišťovací
Zajištění v otevřené poloze Bez uzamykatelné vložky
Typ klíče bez zámku
Provedení západky západka s jazýčkem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás