Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 100.0 mm zinek tlakově litý

Tyto uzávěry HVAC mají rukojeť ve tvaru „L“ připevněnou k zámku. Komprese umožňuje bezpečné utěsnění tam, kde je vyžadován stupeň podle klasifikace IP/NEMA. Lepší tlumení hluku a vibrací. Ideální pro skříně. V černém provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20077662

Staré objednací číslo:

612111121203E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 464,8552 Kč
50 + 329,6907 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 648,55 Kč

10 x 464,8552 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 67.0 mm
Celková šířka 90.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Délka montážního otvoru 80.0 mm
Šířka montážního otvoru 51.0 mm
Rozpětí zachycení 22.5 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Barva černá
Typ rukojeti Bez rukojeti
Zajištění v otevřené poloze Provedení se stejným klíči
Typ klíče Euro klíč (5333)
Provedení západky západka s jazýčkem
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás