Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí Provedení se stejným klíči 26.5 mm zinek tlakově litý přírodní

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20061753

Staré objednací číslo:

10811110536E

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 368,873 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

9 221,83 Kč

25 x 368,873 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 160.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 50.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Výklopná rukojeť uzamykatelná klíčem
Zahrnuje Two keys supplied with each latch
Typ klíče Euro klíč
Materiál západky zinek tlakově litý
Provedení univerzální
Specifikace nestlačuje se
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás