Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu obdélníkové 70.0 mm 40.0 mm s texturou (erodovaný) bílá

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nové objednací číslo:

10182161

Staré objednací číslo:

057704060303

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 115,7532 Kč
50 - 999 62,1005 Kč
1000 + 38,3272 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 157,53 Kč

10 x 115,7532 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L 17.1 mm
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Materiál polyethylen
Barva bílá
Povrchová úprava s texturou (erodovaný)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás