Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu kulaté 40.0 mm 20.0 mm černá

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Nové objednací číslo:

10216132

Staré objednací číslo:

145402069903

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,0561 Kč
500 - 999 9,9564 Kč
1000 + 7,6834 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 405,61 Kč

100 x 14,0561 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální tloušťka stěny 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál polyethylen
Barva černá
Povrchová úprava s texturou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás