Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací NPT 1,1/2" Gas červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto červené zatlačovací zátky z LDPE mají snadnou a rychlou montáž i demontáž jediným otočením a po zatlačení poskytují těsný spoj. Jedno žebro pevně zapadne do závitu. Středový úchyt nahoře poskytuje bezpečný úchop pro utažení a uvolnění, navrženo pro NPT závity.
Nové objednací číslo:

20573379

Staré objednací číslo:

20573379

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,5536 Kč
1000 - 4999 1,824 Kč
5000 + 1,6416 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

255,36 Kč

100 x 2,5536 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.0 mm
h 12.7 mm
Kompatibilní velikosti závitu 1,1/2" Gas
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás