Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací Metrické;UNF M24 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto červené zatlačovací zátky z LDPE mají snadnou a rychlou montáž i demontáž jediným otočením a po zatlačení poskytují těsný spoj. Jedno žebro pevně zapadne do závitu. Středový úchyt nahoře poskytuje bezpečný úchop pro utažení a uvolnění, navrženo pro metrické a UNF závity.
Nové objednací číslo:

20573454

Staré objednací číslo:

20573454

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 1,6896 Kč
4000 - 19999 1,2069 Kč
20000 + 1,0862 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

675,84 Kč

400 x 1,6896 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 31.8 mm
h 12.1 mm
Kompatibilní velikosti závitu M24
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás