Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tato rýhovaná zátka s ouškem má souvislé žebrování pro pevné uchycení a pevný boční úchyt s šířkou 28,5 mm. Provedení pro závity M16 × 1,5 s průměrem hlavy 24 mm
Nové objednací číslo:

10258286

Staré objednací číslo:

465629

350 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,2391 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 119,55 Kč

500 x 4,2391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 15.1 mm
HD 24.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu M16 x 1.5
Typ Ribbed
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás