Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 15.2 mm 15.2 mm černá

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Nové objednací číslo:

10073261

Staré objednací číslo:

110046

31010 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 7,339 Kč
4000 + 3,5419 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 935,60 Kč

400 x 7,339 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás