Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tato zátka k nasunutí a pootočení je vyrobena z polyetylenu LD a je vhodná k ochraně ostrých hran kulatých otvorů v plechu o tloušťce 2,5 mm. Snadno se zasune do pozice a pevně se uchytí v tenkých panelech.
Nové objednací číslo:

10085837

Staré objednací číslo:

12631

2331 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 16,7004 Kč
1500 + 8,0459 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

2 505,06 Kč

150 x 16,7004 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás