Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

montáž zatlačením Ochrana pro hydraulické a kapalinové systémy Krytky - rychle odstranitelné

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS


Series Code: SR1022, SR1033

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Krytky šestihranné

Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1127