Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Jako dopravník pevné Zablokování brzdou

 (26 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

Kolečka nábytková a kancelářská

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Kolečka odolná vysokým teplotám

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Kolečka pro gastronomii

Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Kolečka přístrojová

Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Závory třmenové se zarážkou

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

Závory třmenové – otočné

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

Závory třmenové – plastové a pryžové

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Závory třmenové – s postranní pružinou

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

  • z/ze 2