Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polykarbonát páčky ovládací Páčky ovládací Podložky

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Podložky fixační

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Podložky ploché – plastové

Ploché kovové podložky izolují vlhkost a elektrický proud. Mají dobrou mechanickou pevnost i široký rozsah provozní teploty, odolnost vůči chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: polyamid (PA), PVC, acetal (POM), PEEK, polypropylen (PP), polykarbonát (PC), PVDF
  • Barva: přírodní, černá, hnědá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Produktová řada: SR1929