Menü Suche

Vorreiber 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

Artikelnr:

064362301131E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 6,019 €
50 + 4,2992 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,02 €

1 x 6,019 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7907000090
Farbe Natural
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 43.0 mm
Grifflänge 43.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 30.0 mm
Gehäusehöhe 40.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns