Menü Suche

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Zum Abreißen Polypropylen Weiß

PrimeLock mit einer seitlichen Abreißlasche für einfache, werkzeuglose Entfernung. Verfügt über ein gezacktes Band für bessere Griffigkeit bei rutschigen Materialien. Verfügt über einen Etikettenhalter. Besteht aus Vollkunststoff.
Artikelnr:

1222439

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,239 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1616 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

239,00 €

1000 x 0,239 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Entfernbarkeit Zum Abreißen
Typ PrimeLock
Korpusmaterial Polypropylen
Schließmechanismus Einteilige Plombe
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns