Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.
Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.
Seriennummer: SRK0015
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0554 € - 0,0684 € | 2927 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2997 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 19652 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 1672 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 28940 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | 79969 Auf Lager |
Rastniete - Mutterstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0334 € - 0,0412 € | 10285 Auf Lager |
Rastniete - Mutterstück
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2867 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 25260 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 1990 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2976 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 6992 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 3771 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 665 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1781 € - 0,2199 € | 1000 Auf Lager |
Rastniete - Dornstück
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.