Menü Suche

Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Thermoplastik

Dieser Federkolben mit Expansionsvorrichtung wird für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sein Design ermöglicht eine Vergrößerung und Verkleinerung, um zu einer Vielzahl von Bohrungstoleranzen zu passen. Er wird durch Einstecken angebracht und Werkzeuge sind bei der Montage nicht notwendig. Aus Thermoplastik gefertigt und temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C.
Artikelnr:

20252854

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 1,70 €
20 - 49 1,53 €
50 - 99 1,45 €
100 + 1,28 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,70 €

1 x 1,70 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Körper und Kugel aus Thermoplastik
d1 +0.1 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 +0.2 5.0
l1 ±0.2 6.0
l2 1.0
s1 1.0
Federdruck F1 = N 6.0
Federdruck F2 = N 9.4
Temperatur max. C -30/+50
Gewicht g 0.34
Material Thermoplastik

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns