Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
1,5199 € - 1,7963 € 430 Auf Lager
4
PA GF
Rechteckig
3,9839 € - 5,5775 € 46 Auf Lager
4
Verchromt
Zinklegierung
Viereckig
4,4907 € - 10,2721 € 531 Auf Lager
6
Glänzend
Edelstahl
Rechteckig
12,185 € - 12,185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Verchromt
Edelstahl
Viereckig
45,804 € - 96,1884 € 25 Auf Lager
4
Glänzend
Edelstahl
Rechteckig
13,7696 € - 28,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Unbehandelt
Edelstahl
Viereckig
4,7481 € - 9,9711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Schwarz eloxiert
GF PA
Viereckig
12,82 € - 26,9221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Unbehandelt
Edelstahl
Rechteckig
12,8833 € - 27,055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Glänzend
Edelstahl
Rechteckig
2,3107 € - 4,8526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Verzinkt
Stahl
Rechteckig
12,82 € - 26,9221 € 20 Auf Lager
4
Unbehandelt
Edelstahl
Viereckig
3,9568 € - 8,3093 € 21 Auf Lager
4
Schwarz eloxiert
GF PA
Viereckig
4,0201 € - 8,4422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
Unbehandelt
Edelstahl
Rechteckig
4,9064 € - 10,3035 € 40 Auf Lager
4
Unbehandelt
Edelstahl
Rechteckig
6,7016 € - 14,0734 € 1499 Auf Lager
8
Glänzend
Edelstahl
Rechteckig
5,1954 € - 10,9105 € 2344 Auf Lager
6
Glänzend
Edelstahl
Schräg
6,4373 € - 6,4373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6
Pulverbeschichtet, schwarz
Stahl
Pfeil
1,9212 € - 2,6897 € 2370 Auf Lager
5.0 mm
40.0 mm
4
Verchromt
Zinklegierung
Rechteckig
40.0 mm
  • von 5
Scharnier 48.0 mm 48.0 mm PA GF

466235

Preisbereich
1,7963 € - 1,5199 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid
  • Montagebohrung
    Senkkopf
  • Befestigungsmethode
    Schraubbefestigung
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silbern

1299113

Preisbereich
5,5775 € - 3,9839 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

1287382

Preisbereich
10,2721 € - 4,4907 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm Edelstahl

129940E

Preisbereich
12,185 € - 12,185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 230.0 mm 65 mm Edelstahl

1501207

Preisbereich
96,1884 € - 45,804 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50 mm Edelstahl

1501211

Preisbereich
28,9163 € - 13,7696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50 mm GF PA

1501216

Preisbereich
9,9711 € - 4,7481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Polyamid; Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 50 mm Edelstahl

1501208

Preisbereich
26,9221 € - 12,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flächenbündiges Scharnier 38.0 mm 36.5 mm Edelstahl

1501213

Preisbereich
27,055 € - 12,8833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    316 Edelstahl
  • Montagebohrung
    Senkkopf
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 50 mm Stahl

1501206

Preisbereich
4,8526 € - 2,3107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40 mm Edelstahl

1501210

Preisbereich
26,9221 € - 12,82 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40 mm GF PA

1501215

Preisbereich
8,3093 € - 3,9568 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Schwarz eloxiert
  • Scharnierblattform
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    30 % glasfaserverstärktes Polyamid; Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 50 mm Edelstahl

1501209

Preisbereich
8,4422 € - 4,0201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 75 mm Edelstahl

1501214

Preisbereich
10,3035 € - 4,9064 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Silbern

1287384

Preisbereich
14,0734 € - 6,7016 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Scharnierblattform
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Silbern

1287383

Preisbereich
10,9105 € - 5,1954 €

Lagerbestände
2344 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Scharnierblattform
    Schräg
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Flächenbündiges Scharnier 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Schwarz

59962

Preisbereich
6,4373 € - 6,4373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Inbegriffen
    Fasteners not included
  • Scharnierblattform
    Pfeil
  • Montagebohrung
    Flach
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Natur

299113E

Preisbereich
2,6897 € - 1,9212 €

Lagerbestände
2370 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Natural