Menü Suche

Flexible Endkappe 16.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

Flexible Endkappen bieten gute Säurebeständigkeit und können mit Lackierhaken verwendet werden. Das flexible Material kann für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden. Schwarz und aus thermoplastischem Elastomer (TPE) gefertigt.
Artikelnr:

20572259

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1523 €
1000 - 4999 0,1088 €
5000 + 0,0979 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,23 €

100 x 0,1523 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Höchsttemperatur 125 °C
Farbe Black
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns