Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | Kompatibler Rohrtyp | Typ | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1361 € - 0,262 € | 1800 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,2155 € - 0,4178 € | 616 Auf Lager |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4463 € - 0,8647 € | 449 Auf Lager |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,6798 € - 1,1781 € | 208 Auf Lager |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,9216 € - 1,7758 € | 55 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1199 € - 0,2315 € | 394 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1278 € - 0,2466 € | 73 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0588 € - 0,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1
|
|
||
0,0446 € - 0,1047 € | 1062 Auf Lager |
|
|
|
1
|
|
||
0,1796 € - 0,1964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1
|
|
||
0,1658 € - 0,3482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1
|
|
||
0,0446 € - 0,1041 € | 2998 Auf Lager |
|
|
|
1
|
|
||
0,1035 € - 0,2518 € | 17581 Auf Lager |
|
|
|
1
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | 40 Auf Lager |
|
|
|
2
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 890 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,1098 € - 0,1709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,1185 € - 0,1843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,2284 € - 0,3553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 98 Auf Lager |
|
|
|
2
|
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | 2598 Auf Lager |
|
|
|
2
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.