Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | Kompatibler Rohrtyp | Typ | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4271 € - 0,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,7183 € - 1,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,2477 € - 1,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,6913 € - 1,8793 € | 48 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
1,9287 € - 2,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 49 Auf Lager |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | 15 Auf Lager |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | 115 Auf Lager |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | 30 Auf Lager |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 50 Auf Lager |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 25 Auf Lager |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 419 Auf Lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1600 Auf Lager |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 335 Auf Lager |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | 88 Auf Lager |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.