Menü Suche

Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PA Schwarz CAT-15-PP

Geschlitztes Spiralband ist ideal zum Organisieren und Schützen von Elektrokabeln, bietet eine langlebige, bruchsichere Hülle, ohne die Flexibilität einzuschränken. Kabel können mit dem kompatiblen Installationswerkzeug (separat erhältlich) einfach in den Kabelstrang eingeführt werden.
Artikelnr:

SHR-15-6NB

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 112,75 €
5 - 9 104,71 €
10 - 24 96,90 €
25 + 88,85 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

112,75 €

1 x 112,75 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Black
UL/CSA-Bezeichnung UL E208749
Zur Verwendung mit CAT-15-PP
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns