Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,7074 € - 0,8276 € | 4641 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
1,0211 € - 1,1358 € | 2316 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,5614 € - 1,6443 € | 2026 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,7295 € - 0,7668 € | 3172 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,7696 € - 0,8069 € | 3278 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,2246 € - 2,3352 € | 5 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
1,9897 € - 2,1003 € | 1800 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,0158 € - 1,0158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,5706 € | 2098 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,81 € - 0,90 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,632 € - 0,7022 € | 5698 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
1,5934 € - 1,7602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,052 € - 1,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,4698 € - 0,522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,6306 € - 0,7007 € | 650 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
1,4785 € - 1,5476 € | 596 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
3,0813 € - 3,0813 € | 1900 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,3154 € - 1,3817 € | 266 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,2408 € - 1,303 € | 2165 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,9976 € - 1,1068 € | 2336 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.