Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,981 € - 1,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
0,6057 € - 0,7126 € 7565 Auf Lager
25.0 mm
127.0 mm
1,0315 € - 1,1461 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,0672 € - 1,1858 € 7654 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
1,4978 € - 1,6546 € 800 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,8617 € - 0,9574 € 3000 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
1,0836 € - 1,204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
304.0 mm
998.0 mm
0,627 € - 0,6967 € 4355 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
1,1897 € - 1,3209 € 396 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
2,1003 € - 2,1832 € 498 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
0,8857 € - 0,9313 € 4008 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
1,0556 € - 1,1095 € 1700 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
0,7406 € - 0,8235 € 3038 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
495179 3,1366 € - 3,1366 € 1500 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
2,0735 € - 2,0735 € 300 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,0176 € - 1,0176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
520.0 mm
0,4687 € - 0,4687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
200.0 mm
0,6292 € - 0,6292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
360.0 mm
1,2177 € - 1,2177 € 99 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,3523 € - 0,3523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
150.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495180

Preisbereich
1,0902 € - 0,981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Edelstahl

MT-1

Preisbereich
0,7126 € - 0,6057 €

Lagerbestände
7565 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

MT-13

Preisbereich
1,1461 € - 1,0315 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-17

Preisbereich
1,1858 € - 1,0672 €

Lagerbestände
7654 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

MT-20

Preisbereich
1,6546 € - 1,4978 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

MT-25

Preisbereich
0,9574 € - 0,8617 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

MT-30

Preisbereich
1,204 € - 1,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.4 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

MT-7

Preisbereich
0,6967 € - 0,627 €

Lagerbestände
4355 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.4 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

495157

Preisbereich
1,3209 € - 1,1897 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    60.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

495162

Preisbereich
2,1832 € - 2,1003 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Standardkabelbinder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

495167

Preisbereich
0,9313 € - 0,8857 €

Lagerbestände
4008 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

495171

Preisbereich
1,1095 € - 1,0556 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

495175

Preisbereich
0,8235 € - 0,7406 €

Lagerbestände
3038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495179

Preisbereich
3,1366 € - 3,1366 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

495184

Preisbereich
2,0735 € - 2,0735 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Edelstahl Schwarz

272520069999

Preisbereich
1,0176 € - 1,0176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Edelstahl Schwarz

272200069999

Preisbereich
0,4687 € - 0,4687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

272360069999

Preisbereich
0,6292 € - 0,6292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Edelstahl Schwarz

272360169999

Preisbereich
1,2177 € - 1,2177 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
  • Beschichtung
    PA
Kabelbinder 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Edelstahl Schwarz

272150069999

Preisbereich
0,3523 € - 0,3523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    PA