Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Natur

Der Kabelbinder mit doppelter Schlaufe ermöglicht es, separate Bündel mit demselben Kabelbinder zu befestigen. Nützlich, wenn Kabel zusammen verlegt werden, aber nach Gruppen unterschieden werden müssen. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94 V-2 eingestuft ist.
Artikelnr:

WIT-DH-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,2017 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1768 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

20,17 €

100 x 0,2017 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natural
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Gesamtbreite 4.8 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Befestigungsmethode Double Loop
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns