Menü Suche

Eckmontage Kabelbinderhalter 4.8 mm PA; Edelstahl Schwarz

This edge mount cable tie holder is made from a nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges. Rated to UL94 V-2.
Artikelnr:

FTH-31-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3081 €
5000 + 0,2846 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

308,10 €

1000 x 0,3081 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Befestigungsmethode Eckmontage
Kabellänge 3.0 mm
Gesamthöhe 14.5 mm
Gesamtbreite 10.8 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Edelstahl
Material Klammer Edelstahl 304
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns