Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.
Seriennummer: SR1747
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,2382 € - 0,4594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,6727 € - 1,3611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,3219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
1,6883 € - 1,8977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
0,0862 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,5997 € - 0,666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,1634 € - 1,2933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,3375 € - 0,4517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,5319 € - 0,5914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,5361 € - 0,5941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
0,4245 € - 0,4245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,9285 € - 1,0321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,3085 € - 1,4646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4145 € - 0,4615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
1,8101 € - 2,0035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4347 € - 0,526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1879 € - 0,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
0,6093 € - 0,677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.