Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Länge Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2998 € - 0,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2141 € - 0,2445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1777 € - 0,1974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8106 € - 1,8571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1265 € - 0,1561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,4297 € - 0,4642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2141 € - 0,2445 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,3385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,11 € - 0,1358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,3896 € - 0,4231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
0,2463 € - 0,2812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9548 € - 0,9548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.