Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Länge Unterteil Kaufen
0,2998 € - 0,3247 € 4000 Auf Lager
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
0,11 € - 0,1358 € 48 Auf Lager
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € 150 Auf Lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,3109 € - 0,3357 € 25954 Auf Lager
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
0,1545 € - 0,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon Natur

WHC-625-01

Preisbereich
0,3247 € - 0,2998 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Natural
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

EXWHC2-250-01BK

Preisbereich
0,1358 € - 0,11 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Black
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

EXWHC2-750-01BK

Preisbereich
0,3357 € - 0,3109 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Black
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

EXWHC2-750-01

Preisbereich
0,3357 € - 0,3109 €

Lagerbestände
25954 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Natural
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm 4.0 mm Nylon Natur

WHC-125-01

Preisbereich
0,1716 € - 0,1545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Natural