Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,2684 € - 1,4094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2684 € - 1,4094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1279 € - 2,3628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,5701 € - 2,8464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7134 € - 1,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,6202 € - 4,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7963 € - 1,9897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7963 € - 1,9897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7134 € - 1,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,6202 € - 4,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5701 € - 2,8464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3527 € - 1,5061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3527 € - 1,5061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,7017 € - 0,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,9431 € - 3,2748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1141 € - 2,349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,9554 € - 6,6187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,4872 € - 2,7635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,4872 € - 2,7635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1141 € - 2,349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.