Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

Diese Schnellverschlusskappe ist aus LDPE hergestellt. Das einfache, aber wirksame Design ermöglicht es, die Kappe schnell auf das Anwendungsteil aufzusetzen und mit der Lasche, die die Kappe in der Hälfte aufreißt, um sie weit zu öffnen, leicht zu entfernen, was eine schnelle Handhabung ermöglicht.
Artikelnr:

10839

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,116 €
5000 + 0,0552 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

58,00 €

500 x 0,116 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Gewindegrößen (alle) M12
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns