Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 17.5 mm 20.0 mm Rot LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Artikelnr:

12435

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,2106 €
3000 + 0,088 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

63,18 €

300 x 0,2106 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 14.3 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns