Menü Suche

Kugelrolle 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Diese Kugelrolleneinheit mit niedrigem Profil enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Artikelnr:

551030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 49 10,6799 €
50 + 7,9706 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

267,00 €

25 x 10,6799 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 19.9 mm
Durchmesser Unterteil 46.5 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Kugeldurchmesser 31.7 mm
Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Flanschdurchmesser 73.7 mm
Lastausrichtungskapazität unten 55.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 125.0 kg
Zolltarifnummer 8301300000
Gesamthöhe 36.1 mm
Kugelmaterial Carbonstahl
Anzahl der Montagebohrungen 3
Typ Kugelrollen – Niederprofil
Ausrichtung Nach oben/unten
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flanschbefestigung versenkt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns