Menü Suche

Kugelscheiben-Leveller M10 32.0 20.0 Edelstahl

Diese Kugelscheiben-Leveller sind Ausgleichskomponenten, die unebene Oberflächen ausgleichen und eine exakte Ausrichtung erzielen; sie werden typischerweise bei anspruchsvollen dynamischen und statischen Anwendungen mit hohen Belastungen verwendet. Schnell und einfach einstellbar und nachjustierbar mithilfe eines Schraubenschlüssels.
Artikelnr:

20202019

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 30,20 €
5 - 19 27,18 €
20 - 39 24,16 €
40 + 21,14 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

30,20 €

1 x 30,20 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
für Schraube M10
d1 32.0
d2 20.0
d3 13.0
h 10.0
α app.
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns