Menü Suche

Linearskalen – Einzelskala 150.0 70.0 Aluminium

Die einzelne Linearskala bietet eine präzise und wiederholbare Positionierung von Schiebespannern entlang linearen Führungen oder Wellen. Sie hat eine markierte Skala oder ein Rastermuster entlang einer Kante, um es Benutzern zu ermöglichen, präzise Messungen durchzuführen. Sie verfügt über eine Schraubbefestigung und ist verschleißbeständig.
Artikelnr:

20191498

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 5,80 €
10 - 19 5,22 €
20 - 49 4,93 €
50 - 99 4,64 €
100 + 4,35 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,80 €

1 x 5,80 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Einzelskala
Befestigungsart Schraubbefestigung
Anzahl der Montagebohrungen 3.0
Direction of measurement Left
Scale position Top
d1 3.5
l1 150.0
l2 70.0
Material Aluminium
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns