Menü Suche

Skalenplatte – Doppelskala 100.0 90.0 Aluminium

Die doppelte Linearskala bietet eine präzise und wiederholbare Positionierung von Schiebespannern entlang linearen Führungen oder Wellen. Sie hat eine markierte Skala oder ein Rastermuster entlang zwei Kanten, um es Benutzern zu ermöglichen, präzise Messungen durchzuführen. Sie verfügt über eine Klebebefestigung und ist verschleißbeständig.
Artikelnr:

20191795

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 5,28 €
10 - 19 4,752 €
20 - 49 4,488 €
50 - 99 4,224 €
100 + 3,96 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,28 €

1 x 5,28 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Doppelskala
Befestigungsart Schraubbefestigung
Anzahl der Montagebohrungen 2.0
Location of "0" point Left Hand
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Material Aluminium
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns