Menü Suche

Lüfterschutz Schraube 92.0 mm Nylon Schwarz

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Artikelnr:

RFG-092-T

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 299 2,9009 €
300 - 499 2,6734 €
500 - 999 2,5454 €
1000 + 2,4174 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

58,02 €

20 x 2,9009 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial 25 % glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
Befestigungsmethode Schraube
Form Viereckig
Abstand zwischen Befestigungslöchern 82.4 mm
Lüftergröße 92.0 mm
Gesamtstärke 6.0 mm
Gesamtbreite 92.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns