Ein Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1323 € - 0,1837 € | 5250 Auf Lager |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0514 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0833 € - 0,132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0708 € - 0,1123 € | 1750 Auf Lager |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1478 € - 0,1906 € | 326 Auf Lager |
M4
|
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1227 € - 0,1699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2128 € - 0,5181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2114 € - 0,3855 € | 300 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5154 € - 1,1372 € | 900 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1533 € - 0,2791 € | 1084 Auf Lager |
M2.5
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,054 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0706 € - 0,1119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0772 € - 0,1224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0979 € - 0,1367 € | 9984 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1846 € - 0,4543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1837 € - 0,333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2252 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2432 € - 0,4435 € | 707 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,9327 € - 2,3766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.