Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.

Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.

Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.

  • Materialien: Silikonkautschuk 600F (316C) EPDM 425F (218C) und weiches Polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farben: Natur, Schwarz und Gelb
  • Härte: Durometer (Shore A) 55 + 5 und 85 +/-2




Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit ID IH Farbe Material Kaufen
0,1671 € - 0,3511 € 24 Auf Lager
15.3 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,2252 € - 0,6321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,286 € - 0,6006 € 21398 Auf Lager
25.1 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,5886 € - 1,2158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,0913 € - 0,1918 € 11650 Auf Lager
7.7 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,1506 € - 0,4245 € 1710 Auf Lager
11.9 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,2362 € - 0,4962 € 1135 Auf Lager
18.8 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,8884 € - 1,8658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
23.1 mm
Black
EPDM
1,3527 € - 2,8407 € 5457 Auf Lager
15.5 mm
25.7 mm
Black
EPDM
0,5126 € - 0,7177 € 8600 Auf Lager
9.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
1,4232 € - 2,9887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
0,1996 € - 0,2089 € 5105 Auf Lager
0.8 mm
0.8 mm
Black
Silikon
0,3219 € - 0,5961 € 814 Auf Lager
12.2 mm
38.1 mm
Clear
Silikon
0,1116 € - 0,2344 € 9995 Auf Lager
7.7 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,1451 € - 0,3046 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,2003 € - 0,4468 € 516 Auf Lager
16.3 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,2293 € - 0,4816 € 2400 Auf Lager
20.6 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,478 € - 1,0562 € 76 Auf Lager
38.1 mm
50.0 mm
Gelb
PVC
0,0873 € - 0,1834 € 23487 Auf Lager
6.1 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,1312 € - 0,2756 € 36493 Auf Lager
9.3 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
  • von 4
Flexible Zugkappe 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0153-013

Preisbereich
0,3511 € - 0,1671 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 20.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0200-025

Preisbereich
0,6321 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 25.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0251-025

Preisbereich
0,6006 € - 0,286 €

Lagerbestände
21398 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    25.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 22.0 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0220-025

Preisbereich
1,2158 € - 0,5886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    22.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 7.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0077-013

Preisbereich
0,1918 € - 0,0913 €

Lagerbestände
11650 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 11.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0119-025

Preisbereich
0,4245 € - 0,1506 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 18.8 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0188-025

Preisbereich
0,4962 € - 0,2362 €

Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Ezecap 9.7 mm (ID) 23.1 mm EPDM Schwarz

461872

Preisbereich
1,8658 € - 0,8884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    23.1 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 15.5 mm (ID) 25.7 mm EPDM Schwarz

461880

Preisbereich
2,8407 € - 1,3527 €

Lagerbestände
5457 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    25.7 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Gerippte Endkappe 9.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

491661

Preisbereich
0,7177 € - 0,5126 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Gerippte Endkappe 21.0 mm (ID) 52.0 mm Silikon Natur

491665

Preisbereich
2,9887 € - 1,4232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Rechteckige Kappe 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silikon Schwarz

35-SCR4000

Preisbereich
0,2089 € - 0,1996 €

Lagerbestände
5105 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    Silikon
Ezecap 12.2 mm (ID) 38.1 mm Silikon Transparent

461849

Preisbereich
0,5961 € - 0,3219 €

Lagerbestände
814 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Clear
  • Material
    Silikon
Flexible Zugkappe 7.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0077-025

Preisbereich
0,2344 € - 0,1116 €

Lagerbestände
9995 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 13.2 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0132-013

Preisbereich
0,3046 € - 0,1451 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0163-025

Preisbereich
0,4468 € - 0,2003 €

Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    16.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 20.6 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0206-025

Preisbereich
0,4816 € - 0,2293 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 38.1 mm (ID) 50.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0381-050

Preisbereich
1,0562 € - 0,478 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    38.1 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 6.1 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0061-013

Preisbereich
0,1834 € - 0,0873 €

Lagerbestände
23487 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    6.1 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 9.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0093-025

Preisbereich
0,2756 € - 0,1312 €

Lagerbestände
36493 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC