Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.

Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.

Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.

  • Materialien: Silikonkautschuk 600F (316C) EPDM 425F (218C) und weiches Polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farben: Natur, Schwarz und Gelb
  • Härte: Durometer (Shore A) 55 + 5 und 85 +/-2




Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit ID IH Farbe Material Kaufen
0,1865 € - 0,3917 € 2498 Auf Lager
14.3 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,8442 € - 1,7729 € 6453 Auf Lager
7.2 mm
30.0 mm
Black
EPDM
0,9921 € - 0,9921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.2 mm
30.0 mm
Black
EPDM
1,437 € - 1,437 € 19736 Auf Lager
14.6 mm
30.9 mm
Black
EPDM
1,0847 € - 2,3997 € 200 Auf Lager
18.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
0,3048 € - 0,3048 € 37949 Auf Lager
1.2 mm
1.2 mm
Black
Silikon
0,2136 € - 0,3955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
35.0 mm
Clear
Silikon
0,0755 € - 0,1587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,1264 € - 0,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,192 € - 0,4033 € 2000 Auf Lager
15.9 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,2114 € - 0,4439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,2887 € - 0,6064 € 1000 Auf Lager
26.9 mm
25.0 mm
Gelb
PVC
0,0786 € - 0,1651 € 220481 Auf Lager
4.8 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,1077 € - 0,2263 € 98 Auf Lager
9.3 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
0,1343 € - 0,282 € 10425 Auf Lager
12.4 mm
13.0 mm
Gelb
PVC
1,0517 € - 1,0517 € 5000 Auf Lager
32.0 mm
49.0 mm
Black
EPDM
0,648 € - 0,7185 € 1500 Auf Lager
12.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
1,4232 € - 2,9887 € 433 Auf Lager
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
0,3551 € - 0,3924 € 720 Auf Lager
6.0 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
1,0847 € - 2,3997 € 1146 Auf Lager
15.5 mm
52.0 mm
Natural
Silikon
  • von 4
Flexible Zugkappe 14.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0143-025

Preisbereich
0,3917 € - 0,1865 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Ezecap 7.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Schwarz

461867

Preisbereich
1,7729 € - 0,8442 €

Lagerbestände
6453 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (ID) 30.0 mm EPDM Schwarz

461871

Preisbereich
0,9921 € - 0,9921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (ID) 30.9 mm EPDM Schwarz

461879

Preisbereich
1,437 € - 1,437 €

Lagerbestände
19736 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Gerippte Endkappe 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silikon Natur

491664

Preisbereich
2,3997 € - 1,0847 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Rechteckige Kappe 1.2 mm (ID) 1.2 mm Silikon Schwarz

35-SCR3000

Preisbereich
0,3048 € - 0,3048 €

Lagerbestände
37949 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Höchsttemperatur
    300 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    Silikon
Ezecap 7.9 mm (ID) 35.0 mm Silikon Transparent

461842

Preisbereich
0,3955 € - 0,2136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Clear
  • Material
    Silikon
Flexible Zugkappe 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0053-013

Preisbereich
0,1587 € - 0,0755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 11.9 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0119-013

Preisbereich
0,2655 € - 0,1264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0159-025

Preisbereich
0,4033 € - 0,192 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 20.6 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0206-013

Preisbereich
0,4439 € - 0,2114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0269-025

Preisbereich
0,6064 € - 0,2887 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 4.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0048-013

Preisbereich
0,1651 € - 0,0786 €

Lagerbestände
220481 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0093-013

Preisbereich
0,2263 € - 0,1077 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Flexible Zugkappe 12.4 mm (ID) 13.0 mm PVC Gelb

PCYJ-0124-013

Preisbereich
0,282 € - 0,1343 €

Lagerbestände
10425 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Ezecap 32.0 mm (ID) 49.0 mm (H) EPDM Schwarz

20088347

Preisbereich
1,0517 € - 1,0517 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    32.0 mm
  • IH
    49.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 12.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

20014964

Preisbereich
0,7185 € - 0,648 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Ezecap 21.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

20014988

Preisbereich
2,9887 € - 1,4232 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Ezecap 6.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

20014971

Preisbereich
0,3924 € - 0,3551 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    6.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon
Ezecap 15.5 mm (ID) 52.0 mm (H) Silikon Natur

20014957

Preisbereich
2,3997 € - 1,0847 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Silikon