Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für Endspitzenprofile, wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses. Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.

Diese Serie bietet verschiedene Optionen, darunter eine Serie mit Flanschdesign und einer internen Dichtung, die für einen sicheren Sitz sorgt, oder Optionen mit einer ergonomischen Fingerlasche zum leichteren Entfernen.

Diese Kappen lassen sich leicht anbringen. Um die bestmögliche Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 Prozent kleiner sein als der Außendurchmesser des zu maskierenden Teils.

Unser Sortiment ist in verschiedenen Materialoptionen mit unterschiedlichen vorteilhaften Eigenschaften erhältlich. Silikon ist ein hochwertiges Abdeckmaterial mit hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. EPDM ist eine kostengünstigere Materialoption mit geringerer Hitzebeständigkeit. Sowohl Silikon als auch EPDM können mehrfach verwendet werden. Weich-PVC hingegen ist eine wirtschaftlichere Lösung, die ebenfalls chemikalienbeständig ist, eine geringere Hitzebeständigkeit aufweist und für den einmaligen Gebrauch gedacht ist.

  • Materialien: Silikonkautschuk 600F (316C) EPDM 425F (218C) und weiches Polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farben: Natur, Schwarz und Gelb
  • Härte: Durometer (Shore A) 55 + 5 und 85 +/-2




Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit ID IH Farbe Material Kaufen
0,6824 € - 0,6824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
50.0 mm
Black
EPDM
0,5554 € - 1,9964 € 1800 Auf Lager
18.0 mm
53.0 mm
Black
EPDM
0,7732 € - 0,7732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
40.0 mm
Black
EPDM
1,5614 € - 1,5614 € 750 Auf Lager
36.0 mm
50.0 mm
Black
EPDM
  • von 4
Kappe 30.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Schwarz

10626658

Preisbereich
0,6824 € - 0,6824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    30.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 18.0 mm (ID) 53.0 mm (H) EPDM Schwarz

20021016

Preisbereich
1,9964 € - 0,5554 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    53.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Ezecap 23.0 mm 40.0 mm EPDM Schwarz

10582756

Preisbereich
0,7732 € - 0,7732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    23.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM
Kappe 36.0 mm (ID) 50.0 mm (H) EPDM Schwarz

10626665

Preisbereich
1,5614 € - 1,5614 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    36.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Black
  • Material
    EPDM