Menü Suche

Stopfen mit Lasche 58.8 mm Silikon Natur

Diese Hochtemperatur-Zuglasche besteht aus naturfarbenem Silikon und hält Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C stand. Sie ist ideal zum Maskieren von Gewinde- und glatten Durchgangsbohrungen mit einem Außendurchmesser von 15,5 mm. Die Zuglasche ermöglicht ein leichtes Ziehen aus engen Löchern.
Artikelnr:

1219750

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,6121 €
1000 + 0,5872 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

61,21 €

100 x 0,6121 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Silikon
Farbe Natural

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns