Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.
Seriennummer: SR5528
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4729 € - 1,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | 99 Auf Lager |
Verchromt
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | 8 Auf Lager |
Verchromt
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,6009 € - 2,2413 € | 100 Auf Lager |
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | 105 Auf Lager |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | 10 Auf Lager |
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2657 € | 85 Auf Lager |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,7752 € - 2,4854 € | 147 Auf Lager |
Verchromt
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,5902 € - 2,6743 € | 300 Auf Lager |
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,6009 € - 2,2413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,6009 € - 2,2413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,6184 € - 2,2658 € | 400 Auf Lager |
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,6765 € - 2,3471 € | 38 Auf Lager |
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
366120202610E | 1,4729 € - 1,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1,7826 € - 1,9897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pulverbeschichtet, schwarz
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4729 € - 1,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4729 € - 1,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
6 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4729 € - 1,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kein Finish
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,7826 € - 1,9897 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verchromt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.