Menü Suche

Nivellierfüße - Gelenkteller ‒ Metall

In Produktion

Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.

Seriennummer: SR5788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
23,2003 € - 28,9971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
93,6642 € - 98,5712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
15,2897 € - 38,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
10,3388 € - 13,761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
15,5821 € - 40,7693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
71,1783 € - 74,9395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
6,396 € - 11,9184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
15,4018 € - 19,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
8,8714 € - 22,1632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
6,4331 € - 13,7815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
19,9252 € - 52,2601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
22,3296 € - 55,7857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
19,9252 € - 52,2601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
6,7823 € - 16,9441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
7,4283 € - 19,4706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
25,9687 € - 32,375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
22,332 € - 56,6708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
11,0811 € - 13,8582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
4,6847 € - 6,3919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 X 1.25
9,0722 € - 12,5197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
  • von 5
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

HVLM-20SS

Preisbereich
28,9971 € - 23,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Edelstahl

HVLM-35SS

Preisbereich
98,5712 € - 93,6642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

HVLME-10SS

Preisbereich
38,198 € - 15,2897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Zolltarifnummer
    7318159585
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

HVLME-20

Preisbereich
13,761 € - 10,3388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stahl

HVLME-25N

Preisbereich
40,7693 € - 15,5821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Edelstahl

HVLME-30SS

Preisbereich
74,9395 € - 71,1783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

HVLME-5

Preisbereich
11,9184 € - 6,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stahl

HVLM-25

Preisbereich
19,179 € - 15,4018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stahl

HVLM-15

Preisbereich
22,1632 € - 8,8714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

HVLM-10N

Preisbereich
13,7815 € - 6,4331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

HVLM-30N

Preisbereich
52,2601 € - 19,9252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Edelstahl

HVLM-15SS

Preisbereich
55,7857 € - 22,3296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

HVLM-30

Preisbereich
52,2601 € - 19,9252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

HVLME-10

Preisbereich
16,9441 € - 6,7823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stahl

HVLME-15N

Preisbereich
19,4706 € - 7,4283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

HVLME-20SS

Preisbereich
32,375 € - 25,9687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

HVLME-30

Preisbereich
56,6708 € - 22,332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Edelstahl

HVLME-5SS

Preisbereich
13,8582 € - 11,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

HVLM-10

Preisbereich
6,3919 € - 4,6847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M8 X 1.25
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Material Unterteil
    Stahl
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

HVLM-5N

Preisbereich
12,5197 € - 9,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Socket
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Material Unterteil
    Stahl