Menü Suche

Ovale Einsätze und Gleiter

Auf Lager

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: PE, ABS Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Seriennummer: SR1558, SR5732, SR1557

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 h Material L L1 h1 T1 Kaufen
0,3689 € - 0,601 € 1922 Auf Lager
PE
0,3827 € - 0,8442 € 370 Auf Lager
PE
0,1739 € - 0,1739 € 300 Auf Lager
PE
0,1782 € - 0,2473 € 4566 Auf Lager
PE
0,7779 € - 1,5199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
0,1088 € - 0,2777 € 2000 Auf Lager
PE
0,3274 € - 0,8498 € 40 Auf Lager
PE
0,2114 € - 0,4729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
0,7599 € - 1,9964 € 898 Auf Lager
ABS
0,8843 € - 2,3242 € 70 Auf Lager
ABS
0,2155 € - 0,2984 € 5433 Auf Lager
PE
0,1837 € - 0,2542 € 1854 Auf Lager
PE
0,2487 € - 0,4546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PE
0,2777 € - 0,5071 € 1784 Auf Lager
PE
0,2172 € - 0,2172 € 1396 Auf Lager
PE
0,3827 € - 0,8442 € 18 Auf Lager
PE
0,1782 € - 0,2473 € 50610 Auf Lager
PE
0,0605 € - 0,1543 € 1833 Auf Lager
PE
0,782 € - 2,0544 € 568 Auf Lager
ABS
1,2408 € - 3,2499 € 118 Auf Lager
ABS
  • von 3
Rohreinsatz Rund 48.0 mm 20.0 mm Grau

10216156

Preisbereich
0,601 € - 0,3689 €

Lagerbestände
1922 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 50.0 mm 25.0 mm Weiß

10216194

Preisbereich
0,8442 € - 0,3827 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 50.0 mm 30.0 mm Grau

10216231

Preisbereich
0,1739 € - 0,1739 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 30.0 mm 30.0 mm Weiß

10347904

Preisbereich
0,2473 € - 0,1782 €

Lagerbestände
4566 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 60.0 mm 30.0 mm Schwarz

10347942

Preisbereich
1,5199 € - 0,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 40.0 mm 20.0 mm Schwarz

10079775

Preisbereich
0,2777 € - 0,1088 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 50.0 mm 20.0 mm Schwarz

10246801

Preisbereich
0,8498 € - 0,3274 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 50.0 mm 25.0 mm Schwarz

10258026

Preisbereich
0,4729 € - 0,2114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mit Rippen versehene Spitze 20.0 mm 1.2 mm ABS Natur

10289792

Preisbereich
1,9964 € - 0,7599 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm ABS Natur

10289839

Preisbereich
2,3242 € - 0,8843 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 20.0 mm 20.0 mm Weiß

10215951

Preisbereich
0,2984 € - 0,2155 €

Lagerbestände
5433 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 35.0 mm 15.0 mm Schwarz

10215999

Preisbereich
0,2542 € - 0,1837 €

Lagerbestände
1854 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohreinsatz Rund 38.0 mm 20.0 mm Grau

10216095

Preisbereich
0,4546 € - 0,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 40.0 mm 20.0 mm Schwarz

10216132

Preisbereich
0,5071 € - 0,2777 €

Lagerbestände
1784 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 50.0 mm 20.0 mm Grau

10216170

Preisbereich
0,2172 € - 0,2172 €

Lagerbestände
1396 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Rund 50.0 mm 30.0 mm Schwarz

10216217

Preisbereich
0,8442 € - 0,3827 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 30.0 mm 30.0 mm Schwarz

10347928

Preisbereich
0,2473 € - 0,1782 €

Lagerbestände
50610 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohreinsatz Oval 30.0 mm 15.0 mm Schwarz

10079751

Preisbereich
0,1543 € - 0,0605 €

Lagerbestände
1833 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.2 mm ABS Natur

10289815

Preisbereich
2,0544 € - 0,782 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Mit Rippen versehene Spitze 45.0 mm 1.2 mm ABS Natur

10289853

Preisbereich
3,2499 € - 1,2408 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Chrom
  • Zolltarifnummer
    3926909790