Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
1,0252 € - 1,0252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6563 € - 0,6563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
SPN-7 | 0,7351 € - 0,7351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
1,6028 € - 1,6028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,7724 € - 0,7724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8843 € - 0,8843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8953 € - 0,8953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,1814 € - 1,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,6563 € - 0,6563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
SPN-9 | 0,7876 € - 0,7876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1,3444 € - 1,3444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8442 € - 0,8442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8691 € - 0,8691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9852 € - 0,9852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6563 € - 0,6563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7876 € - 0,7876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
SPNW-5 | 0,7876 € - 0,7876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,9479 € - 0,9479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,4923 € - 1,4923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.