Menü Suche

Passstifte - Standard

Auf Lager

Passstifte oder Stangen sind industrielle Befestigungen, die häufig für eine Vielzahl von Anwendungen und Betätigungstypen verwendet werden. Diese Stifte können verwendet werden, um zwei oder mehr Elemente miteinander zu verbinden. Sie werden üblicherweise als strukturelle Verstärkungen für den Möbelbau und andere Anwendungen verwendet. Weitere Materialoptionen auf Anfrage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0446 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,043 € - 0,043 € 11000 Auf Lager
0,0421 € - 0,0421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0777 € - 0,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0414 € - 0,0414 € 17998 Auf Lager
0,0446 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0598 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0414 € - 0,0414 € 27000 Auf Lager
0,0414 € - 0,0414 € 7966 Auf Lager
0,0438 € - 0,0438 € 10000 Auf Lager
0,1206 € - 0,1206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0391 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Stift 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120125

Preisbereich
0,0446 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870125

Preisbereich
0,043 € - 0,043 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620500

Preisbereich
0,0421 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

2503120375

Preisbereich
0,0777 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470500

Preisbereich
0,0414 € - 0,0414 €

Lagerbestände
17998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870375

Preisbereich
0,0446 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

2503750312

Preisbereich
0,0598 € - 0,0598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

2500620375

Preisbereich
0,0414 € - 0,0414 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

2500930250

Preisbereich
0,0414 € - 0,0414 €

Lagerbestände
7966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

2501870250

Preisbereich
0,0438 € - 0,0438 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

2502451250

Preisbereich
0,1206 € - 0,1206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

2500470125

Preisbereich
0,0391 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790