Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1776 € - 6,864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,231 € - 6,9234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,5949 € - 8,4388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,8891 € - 8,7657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,2262 € - 10,2514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,296 € - 11,44 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,6866 € - 12,9851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2253 € - 4,6948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,3858 € - 4,8731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8404 € - 5,3782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8404 € - 5,3782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,9904 € - 6,656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1776 € - 6,864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,6322 € - 7,3691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8509 € - 4,2788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,4928 € - 4,992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,635 € - 5,15 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,9741 € - 5,5268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1241 € - 6,8045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2845 € - 6,9828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.