Menü Suche

Rändelschrauben - Metall

In Produktion

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
11,6866 € - 12,9851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Grau
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,2253 € - 4,6948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Black
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
4,3858 € - 4,8731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Black
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
4,8404 € - 5,3782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
4,8404 € - 5,3782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
5,9904 € - 6,656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
6,1776 € - 6,864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
6,6322 € - 7,3691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Edelstahl

1504969

Preisbereich
12,9851 € - 11,6866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M5 12.0 mm Stahl

1504948

Preisbereich
4,6948 € - 4,2253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M5 16.0 mm Stahl

1504952

Preisbereich
4,8731 € - 4,3858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
Rändelkopfschraube M6 16.0 mm Stahl

1504956

Preisbereich
5,3782 € - 4,8404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M6 20.0 mm Stahl

1504960

Preisbereich
5,3782 € - 4,8404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Rändelkopfschraube M8 20.0 mm Stahl

1504964

Preisbereich
6,656 € - 5,9904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 25.0 mm Stahl

1504968

Preisbereich
6,864 € - 6,1776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
Rändelkopfschraube M8 30.0 mm Stahl

1504972

Preisbereich
7,3691 € - 6,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Ansatzdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8